ZHCUC51 July 2024
在正确的位置测量电压以评估动力总成(器件和电感器)的效率。此操作很有必要,否则效率测量结果会包含与动力总成无关的损耗。覆铜布线以及输入和输出连接器上的压降所产生的损耗与动力总成效率无关,不得包含在效率测量的范围之内。
输入电流在输入线中的输入电源和 EVM 输入之间测量,输出电流在输出线中的 EVM 和负载之间测量
表 4-1 展示了输入电压和输出电压的测量点。通过测量 VIN 和 VOUT 来计算直流-直流转换器效率。采用 VIN 和 VOUT 测量点时,效率测量结果不包含导线和连接器产生的损耗。
| 测试点 | 节点名称 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| TP3 | PVIN_SNS | PVIN 的输入电压测量点 | 这对测试点与 U1 的 PVIN/PGND 引脚相连。输入端子到器件引脚的压降被包含在效率测量内。 |
| TP6 | PGND_SNS | PGND 的输入电压测量点 | |
| TP9 | VOUT_REG | VOUT 的输出电压测量点 | 这对测试点连接在输出端子附近。从电感器的输出点到输出端子的压降被包含在效率测量内。 |
| TP14 | GND_REG | PGND 的输出电压测量点 |
为了更准确的测量动力总成的效率,请从测量中去除动力总成与端子之间的压降。使用表 4-2 中的测试点会降低这些损耗。
| 测试点 | 节点名称 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| TP3 | PVIN_SNS | PVIN 的输入电压测量点 | 这对测试点与 U1 的 PVIN/PGND 引脚相连。输入端子到器件引脚的压降被包含在效率测量内。 |
| TP6 | PGND_SNS | PGND 的输入电压测量点 | |
| TP4 | VOUT_EFF | VOUT 的输出电压测量点 | 这对测试点与 U1 和 U1 PGND 的输出电感器附近的 VOUT 和 GND 相连。 |
| TP16 | GND_EFF | PGND 的输出电压测量点 |