ZHCUC51 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试设置
      1. 2.1.1 测试和配置软件
        1. 2.1.1.1 说明
        2. 2.1.1.2 特性
      2. 2.1.2 测试设备
        1. 2.1.2.1 电压源
        2. 2.1.2.2 万用表
        3. 2.1.2.3 输出负载
        4. 2.1.2.4 示波器
        5. 2.1.2.5 风扇
        6. 2.1.2.6 USB 转 GPIO 接口适配器:
        7. 2.1.2.7 推荐的线规
      3. 2.1.3 尖端和接地筒测量
      4. 2.1.4 测试点、跳线和连接器列表
      5. 2.1.5 配置 EVM 以使 VDRV 过驱
    2. 2.2 最佳实践
  9. 3软件
    1. 3.1 采用 Fusion GUI 配置 EVM
      1. 3.1.1 配置步骤
    2. 3.2 使用 Fusion GUI
      1. 3.2.1 打开 Fusion GUI
      2. 3.2.2 更改 ON_OFF_CONFIG
      3. 3.2.3 SMBALERT# 屏蔽
      4. 3.2.4 全部配置
      5. 3.2.5 引脚配置
      6. 3.2.6 监控
      7. 3.2.7 状态
  10. 4实现结果
    1. 4.1 测试过程
      1. 4.1.1 线性调整率和负载调整率以及效率测量步骤
      2. 4.1.2 效率测量测试点
      3. 4.1.3 控制环路增益和相位测量步骤
    2. 4.2 性能数据和典型特性曲线
      1. 4.2.1 效率
      2. 4.2.2 瞬态响应
      3. 4.2.3 控制环路波特图
      4. 4.2.4 输出纹波
      5. 4.2.5 控制开启
      6. 4.2.6 控制关闭
      7. 4.2.7 具有预偏置输出的控制开启
      8. 4.2.8 热像图
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 EVM 装配图和 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

说明

TPS546C25EVM-1PH 是一款采用 TPS546C25 器件的单相降压设计。TPS546C25EVM-1PH 针对 12V 标称电压总线而设计,并在高达 35A 负载电流下产生 1.2V 的稳压输出。TPS546C25EVM-1PH 旨在演示 TPS546C25 在单相低输出电压应用中的运行情况,同时提供许多测试点来评估器件的性能。更多有关单相配置的信息,请参阅尖端和接地筒测量。