ZHCUC51 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试设置
      1. 2.1.1 测试和配置软件
        1. 2.1.1.1 说明
        2. 2.1.1.2 特性
      2. 2.1.2 测试设备
        1. 2.1.2.1 电压源
        2. 2.1.2.2 万用表
        3. 2.1.2.3 输出负载
        4. 2.1.2.4 示波器
        5. 2.1.2.5 风扇
        6. 2.1.2.6 USB 转 GPIO 接口适配器:
        7. 2.1.2.7 推荐的线规
      3. 2.1.3 尖端和接地筒测量
      4. 2.1.4 测试点、跳线和连接器列表
      5. 2.1.5 配置 EVM 以使 VDRV 过驱
    2. 2.2 最佳实践
  9. 3软件
    1. 3.1 采用 Fusion GUI 配置 EVM
      1. 3.1.1 配置步骤
    2. 3.2 使用 Fusion GUI
      1. 3.2.1 打开 Fusion GUI
      2. 3.2.2 更改 ON_OFF_CONFIG
      3. 3.2.3 SMBALERT# 屏蔽
      4. 3.2.4 全部配置
      5. 3.2.5 引脚配置
      6. 3.2.6 监控
      7. 3.2.7 状态
  10. 4实现结果
    1. 4.1 测试过程
      1. 4.1.1 线性调整率和负载调整率以及效率测量步骤
      2. 4.1.2 效率测量测试点
      3. 4.1.3 控制环路增益和相位测量步骤
    2. 4.2 性能数据和典型特性曲线
      1. 4.2.1 效率
      2. 4.2.2 瞬态响应
      3. 4.2.3 控制环路波特图
      4. 4.2.4 输出纹波
      5. 4.2.5 控制开启
      6. 4.2.6 控制关闭
      7. 4.2.7 具有预偏置输出的控制开启
      8. 4.2.8 热像图
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 EVM 装配图和 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

器件信息

TPS546C25 器件是一款高度集成的降压转换器,采用 D-CAP4 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。PMBus 接口可配置所有可编程参数并将它们作为新的默认值存储在非易失性存储器 (NVM) 中,以尽可能减少外部元件数量。引脚配置选项支持以下配置:主转换器或辅助转换器、堆叠位置和堆叠数量、DCM(仅限单相)或 FCCM、过流限制、故障响应、内部或外部反馈电阻器、输出电压选择或范围、开关频率和补偿。

PMBus 接口具有 1MHz 时钟支持,为配置提供了便捷且标准化的数字接口,并且实现了对输出电压、输出电流和内部裸片温度等关键参数的遥测。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。可将两个、三个或四个 TPS546C25 器件互连,在单个输出上提供最高 140A 的电流。

一个器件选项是利用外部 5V 电源通过 VDRV 和 VCC 引脚使内部 5V LDO 过驱,以提高效率、降低功率耗散并实现在较低输入电压下启动。TPS546C25 是一款无铅器件,符合有害物质限制 (RoHS) 标准,无需豁免。