ZHCUC51 July 2024
表 1-1 列出了室温(20°C 至 25°C)下的电气性能规格。除非另有说明,否则这些特性针对 VIN = 12V 输入电压。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | |||||
| 输入电压范围,VIN | 10.8 | 12 | 13.2 | V | |
| 输出特性 | |||||
| 输出电压,VOUT | 1.2 | V | |||
| 输出负载电流,IOUT | 0 | 35 | A | ||
| 输出过流故障阈值 | U1 的电流限制设置,通过 MSEL1 J9 短接的引脚 3-4 进行编程 | 100 | % | ||
| 系统特性 | |||||
| 开关频率 | 通过 MSEL2 J8 引脚 7-8 进行编程 | 800 | kHz | ||
| PMBus 接口和引脚配置 | |||||
| U1 PMBus 地址 | 通过 PMB_ADDR J15 短接的引脚 1-2 进行编程 | 11 | h | ||
| U1 电压基准 | 默认设置,通过 VSEL J11 短接的引脚 7-8 进行编程 | 1.2 | V | ||
| U1 软启动时间 (TON_RISE) | TON_RISE 的默认设置,通过 MSEL1 J9 短接的引脚 3-4 进行编程 | 2 | ms | ||