ZHCUC51 July 2024
为确保使用 TPS546C25EVM-1PH 或在其附近工作的任何人的安全,请注意以下警告和注意事项。请遵循所有安全防护措施。
![]() | 注意 | 表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸!TPS546C25EVM-1PH 电路模块在运行期间可能会因散热而变烫。切勿接触电路板。请遵守适用于相关实验室的所有适用安全规程。 |
![]() | 注意 | 请勿在无人照看的情况下使该 EVM 通电。 |
电路模块的板底上有信号迹线、元件和元件引线。这可能会导致电压、高温表面和尖锐的边缘暴露在外面。操作过程中请勿触摸电路板的底部。
外部连接:对于系统中连接的所有硬件/元件,与硬件的所有外部连接必须保持在建议的工作条件和预期用途范围内。
电路模块可能会因过热而损坏。为避免损坏,请在评估期间监控温度并提供冷却。
某些电源会因施加外部电压而损坏。如果使用 1 个以上的电源,请检查您的设备要求并使用阻断二极管或其他隔离技术,以防止设备损坏。
EVM 上的通信接口未进行隔离。请确保计算机和 EVM 之间没有接地电位。请注意计算机以 EVM 的电池电位为基准。