ZHCUC45A June 2024 – January 2025
下面部分介绍了 EVM 硬件以及与外部电源、霍尔传感器、PC(通过 USB)和电机的连接。
图 2-1 EVM 电路板概述
图 2-2 DRV8351EVM 连接到 LAUNCHXL-F280049CDRV8351EVM 必须插入下方 LAUNCHXL-F280049C LaunchPad 接头,如下所示。
图 2-3 PVDD 输入 (J4)为了更大限度降低潜在的电击危险和人身伤害的风险,请在不使用 DRV8351EVM 时移除所有电源连接和接口。
DRV8351EVM 用于 6VDC 至 40VDC 的输入电源和高达 25A 的持续驱动电流(软件受限)。输入连接到 J4,并注明极性。PVDD_TP 连接到同一节点,但不得用于高电流输入。PVDD 输入装有 30A 保险丝,输入连接器的额定电流为 32A。
图 2-4 霍尔传感器输入和电源连接 (J7)霍尔传感器连接至 J7,包括霍尔电源和 GND。霍尔传感器的 3.3VDC 电源由 EVM 上的 3.3V LDO 提供。如果需要不同的电源或电压电平,可以通过 HALL_EXT 测试点输入外部霍尔电源。要使用随附的 3.3V LDO 为霍尔传感器供电,请连接 J3 右侧的引脚 1:2,如图所示。要使用 HALL_EXT,请连接 J3 左侧的引脚 2:3。要插入或移除 J7 上的电线/端子,请使用平头螺丝刀向下推 J7 连接器顶部的相应凸片。
图 2-5 电机相位连接器 (J5)电机相位连接必须与霍尔传感器连接顺序一致。例如,MOTA 必须与 HALL_A 匹配,MOTB 必须与 HALL_B 匹配,MOTC 必须与 HALL_C 匹配。相位也必须按顺序排列;A、B、C。
如果电机相位与霍尔传感器不匹配,或者连接出现时序问题,则电机旋转不会平稳并且电流消耗会增加。
电机的三相输入通过连接器 J5 连接到 MOTA/MOTB/MOTC。