ZHCUC45A June   2024  – January 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件连接概述
    2. 2.2 故障、指示灯和跳线设置
    3. 2.3 EVM 硬件快速入门
  9. 3软件
    1. 3.1 DRV8351 EVM GUI 软件
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6参考资料
  13. 7修订历史记录

故障、指示灯和跳线设置

DRV8351 实现了自举欠压、GVDD 欠压和过热情况下的热关断。有关 DRV8351 故障支持的更多信息,请参阅 DRV8351 数据表。

DRV8351EVM 在 PVDD 和 GVDD 电源上实现了过压和欠压保护以及粗放的过流保护。这里包括 3.3V、PVDD、GVDD 和 FAULT 的状态 LED,如下所示。

DRV8351EVM 状态 LED、AREF 选择和 GVDD 选择图 2-6 状态 LED、AREF 选择和 GVDD 选择

如果 EVM 检测到以下情况导致的故障,FAULT LED 会亮起:

FAULT下限上限采取的操作
PVDD6V100VPWM 输入强制为 0%。
GVDD6V20VPWM 输入强制为 0%。
过流-25A25APWM 输入强制为 0%。

可以在 GUI 软件中使用“CLEAR FAULTS”按钮复位故障。有关 GUI 的更多详细信息,请参阅下方的“软件”部分。

AREF 选择跳线用于选择 EVM 上分流放大器的失调电压。默认位置是左侧的引脚 1:2,用于将 CSA 配置为双向模式(失调电压为 1.65V),该模式允许 CSA 输入检测正电流或负电流。将该跳线放在右侧的引脚 2:3 上,可将 CSA 配置为单向模式(失调电压为 0V),该模式只允许测量正电流。这确实会增加 CSA 的测量范围。

GVDD 选择跳线允许用户使用内置 12V 降压稳压器生成 GVDD 或通过 GVDD_EXT 从外部输入。默认位置是左侧的引脚 1:2,用于将 EVM 配置为内部模式(由降压稳压器提供 GVDD)。将该跳线放在右侧的引脚 2:3 上,可针对外部 GVDD 模式(GVDD 提供给 GVDD_EXT 测试点)配置该电路板。