ZHCUC45A June 2024 – January 2025
本文档旨在用作 DRV8351EVM 和 LAUNCHXL-F280049C 设计的入门指南。本文档适用于参与设计、实现和验证 DRV8351 和 TMS320F280049C 参考软件的工程师。
本文档旨在为用户提供使用 TMS320F280049C 隔离式电路板评估 DRV8351 器件的指南。本文档涵盖了电路板与外部电机和电源之间所需的硬件连接。硬件连接完成后,用户需要下载必要的工具和软件以旋转电机。
此参考软件包含用于 BLDC 电机控制、具有含传感器梯形算法的 GuiComposer 软件。
本文档随 DRV8351EVM 客户评估模块 (EVM) 提供,作为 DRV8351 数据表的补充。本用户指南详细介绍了 EVM 的硬件实现。