ZHCUC40 June   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
    4. 2.4 系统设计原理
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 输出纹波
      2. 3.3.2 负载瞬态
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 光绘文件
      6. 4.1.6 装配图
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5关于作者

负载瞬态

图 3-2 和图 3-5 显示了采用 24V 输入时 0A 至 1.5A 和 0.75A 至 2.25A 的瞬态响应。Vout 峰峰值在 ±5% 目标范围内。

TIDA-050073 负载瞬态性能(0A 至 1.5A)图 3-6 负载瞬态性能
(0A 至 1.5A)
TIDA-050073 负载瞬态性能(0.75A 至 2.25A)图 3-7 负载瞬态性能
(0.75A 至 2.25A)