ZHCUC40 June 2024
低纹波和低噪声通常代表电源的两种不同特性。纹波是指输出电压随开关频率的变化,它通过示波器进行测量并通过使用第二级 LC 滤波器来减少。噪声通常是指 100Hz 至 100kHz 频率范围内的电压变化,该变化通常利用噪声频谱进行测量,并受到独特 IC 设计的限制。对于某些只需要低纹波但不需要低噪声的应用,我们提供了一种通用峰值电流模式降压稳压器的第二级 LC 滤波器设计方法。
图 2-2 展示了具有第二级滤波器的降压转换器方案。电感器 L2 和电容器 C2 构成了一个二阶低通滤波器。该滤波器引入了一对新的共轭极点,这可以通过高频增益衰减来降低开关频率下的输出电压纹波和噪声。该应用手册中分析了电感器 L2 和电容器 C2 的选择方法。
图 2-3 至图 2-5 展示了具有第二级滤波器的不同电源设计方案,分别对应于具有第一级检测、第二级检测和混合检测的电源设计。下文总结了每种设计的优缺点。
鉴于混合检测的明显优势,该参考设计采用了这种检测方法。
图 2-6 显示了 TIDA-050073 方框图,其中采用了具有第二级滤波器和混合检测的 PCM 降压转换器 TPS62933F。该应用手册讨论了如何分析混合检测环路稳定性。