ZHCUC40 June 2024
TIDA-050073 支持非常简单的低输出纹波降压稳压器设计,其中第二级滤波器与 TPS62933F 同步降压转换器配合使用。此设计展示了低输出纹波电源,可通过 3.8V 至 30V 的输入电压在高达 3A 的电流下生成 1.2V 电压轨。内部环路补偿经过优化,无需使用外部补偿元件。ADC、射频收发器和模拟前端 (AFE) 等许多应用都需要低纹波电压。
| 设计参数 | 示例值 |
|---|---|
| 输入电压范围 | 标称 24V,3.8V 至 30V |
| 输出电压范围 | 1.2V |
| 开关频率 | 500kHz |
| 瞬态响应,50% 负载阶跃 | ∆VO = ±5% |
| 输出纹波电压 | <1mV |
| 输出电流额定值 | 3A |