ZHCUC40 June   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
    4. 2.4 系统设计原理
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 输出纹波
      2. 3.3.2 负载瞬态
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 光绘文件
      6. 4.1.6 装配图
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5关于作者

输出纹波

图 3-2 至图 3-5 显示了 24V 输入电压、1.2V 输出电压、500kHz、0A/0.5A/1A/3A 条件下的输出电压纹波,其中 Channel2 (Vo_1) 是第一级输出电压纹波,而 Channel1 (Vo_2) 是第二级输出电压纹波。在具有混合检测功能的 LC 滤波器之后,输出电压纹波控制在 1mV 以内。

TIDA-050073 输出电压纹波 (0A)图 3-2 输出电压纹波 (0A)
TIDA-050073 输出电压纹波 (1A)图 3-4 输出电压纹波 (1A)
TIDA-050073 输出电压纹波 (0.5A)图 3-3 输出电压纹波 (0.5A)
TIDA-050073 输出电压纹波 (3A)图 3-5 输出电压纹波 (3A)