ZHCUC40 June   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
    4. 2.4 系统设计原理
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 输出纹波
      2. 3.3.2 负载瞬态
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 光绘文件
      6. 4.1.6 装配图
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5关于作者

主要产品

TPS62933F 是一款易于使用的高效同步降压转换器,具有 3.8V 至 30V 的宽输入电压范围,并支持高达 3A 的持续输出电流和 0.8V 至 22V 的输出电压。

该器件采用固定频率峰值电流控制 模式,可实现快速瞬态响应以及出色的线路和负载调节。该器件具有经过优化的内部环路补偿功能,因此在宽输出电压和工作频率范围内无需外部补偿元件。强制连续导通模式 (FCCM) 使得能够在整个负载范围内维持恒定的开关频率,因此适用于需要严格控制轻负载条件下的开关频率和输出电压纹波的应用。开关频率可以通过配置 RT 引脚在 200kHz 至 2.2MHz 之间进行设置,从而让用户优化系统效率、滤波尺寸和带宽。软启动时间可以通过在 SS 引脚处的外部电容来调节,这样可以在驱动大电容性负载时尽可能减小浪涌电流。

该器件提供包括 OTP、OVP、UVLO、逐周期过流限制以及断续模式 UVP 在内的全面保护。该器件采用 0.5mm 引脚间距的小型 SOT583 (1.6mm × 2.1mm) 封装,并且具有经过优化的引脚排列,可简化 PCB 布局并提供良好的 EMI 性能。