ZHCUC33 June 2024
TPSM828303PEVM-058 有助于评估 TPSM828303PVCB,TPSM828303PVCB 是具有集成电感器且采用 2.5mm × 2.6mm × 2.0mm MagPack 封装的 3A 同步降压直流/直流电源模块。该 EVM 接受 2.25V 至 5.5V 的输入电压,将输出电压调节至 1.8V。本用户指南介绍了 TPSM828303PEVM-058 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况,包含完整的原理图和印刷电路板布局布线以及物料清单。