ZHCUC33 June   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 设置输出电压
      3. 2.2.3 环路响应测量
  9. 3实现结果
    1. 3.1 TPSM828303PEVM-058 测试结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

特性

  • 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.5V 至 4.5V 可调节输出电压
  • 具有集成电感器且采用 2.5mm × 2.6mm × 2.0mm MagPack 封装的 3A 降压电源模块
  • 1% FB 电压精度(TJ 为 –40°C 至 125°C)
  • 2.0MHz 开关频率
  • DCS-Control 拓扑
  • 优化的 EMI 性能
  • 有助于符合 CISPR 11/32 标准
    • 集成片上噪声滤波电容器
    • 可根据 CISPR 进行测量
  • 出色的瞬态响应
  • MODE 引脚,电源正常状态输出
  • 支持 1.2V GPIO
  • 100% 占空比,可实现超低压降
  • 有源输出放电
  • 热关断保护
  • 断续或闭锁 OCP/OVP