ZHCUC33 June   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 设置输出电压
      3. 2.2.3 环路响应测量
  9. 3实现结果
    1. 3.1 TPSM828303PEVM-058 测试结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

器件信息

TPSM828303PEVM-058 适用于 TPSM828303PVCB 器件。TPSM828303PVCB 是一款具有集成电感器的 3A 高效易用型同步直流/直流降压电源模块。该器件基于 DCS-Control 拓扑,可提供快速瞬态响应和较小的输出电容。由于具有内部基准,该产品可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内以 1% 的反馈电压精度将输出电压调节到低至 0.5V。标称开关频率为 2MHz,并且在输入电压范围内的频率变化可控。MODE 引脚允许轻松选择运行模式。如果选择了 PSM,则转换器会在轻负载条件下以降低的开关频率在 DCM 模式运行以保持高效率,并随着负载电流增加到中高范围而无缝转换到 CCM。如果选择了强制 PWM 模式,则无论负载电流如何变化,转换器都将保持 CCM 模式运行,从而保持最小的输出电压纹波。该系列提供出色的 EMI 性能,采用 2.5mm × 2.6mm × 2.0mm MagPack 封装。