ZHCUC33 June 2024
TPSM828303PEVM-058 有助于评估 TPSM828303PVCB,TPSM828303PVCB 是具有集成电感器且采用 2.5mm × 2.6mm × 2.0mm MagPack™ 封装的 3A 同步降压直流/直流电源模块。TPSM828303PEVM 评估模块 (EVM) 简单易用。该 EVM 接受 2.25V 至 5.5V 的输入电压,将输出电压调节至 1.8V。但是,EVM 上的输出电压可在 0.5V 至 4.5V 之间调节,在整个输入电压和结温范围内的精度为 1%。