ZHCUC33 June   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 设置输出电压
      3. 2.2.3 环路响应测量
  9. 3实现结果
    1. 3.1 TPSM828303PEVM-058 测试结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

设置输出电压

此 EVM 可配置为评估可调输出电压。TPSM828303PEVM-058 上的默认输出电压设置为 1.8V。电阻器 R1 和 R2 可用于将输出电压设置在 0.5V 至 4.5V 之间。如需了解如何计算 R1 和 R2,请参阅 TPSM82830x 采用 QFN 或 MagPack 封装且具有集成电感器的 5.5V 输入、1A/2A/3A 降压模块。