ZHCUC18C April 2024 – August 2026
PRODUCTION DATA
AM263Px LaunchPad 具有一个 TCA6416ARTWR IO 扩展器,该扩展器可通过 I2C 通信为处理器提供通用远程 I/O 扩展和双向电压转换,接口由串行时钟 (SCL) 和串行数据 (SDA) 信号组成。
TCA6416A 的数字内核由八个 8 位数据寄存器组成:两个配置寄存器(输入或输出选择)、两个输入端口寄存器、两个输出端口寄存器和两个极性反转寄存器。在上电或复位后,I/O 被配置为输入。但是,系统控制器可以通过写入配置寄存器将 I/O 配置为输入或输出。每个输入或输出的数据都保存在相应的输入端口或输出端口寄存器中。输入端口寄存器的极性可由极性反转寄存器转换。所有寄存器都可由系统控制器读取。在 AM263P SoC 中,与 IO 扩展器的通信通过 I2C1 总线完成。从 IO 扩展器发出的信号如 IO 扩展器中所示。有关 TCA6416ARTWR 的编程指南,请参阅 TCA6416ARTWR 数据表。
图 2-7 IO 扩展器