以下是从 LP-AM263P 修订版 E2 更新到 LP-AM263P 修订版 A 所作的更改
- BoosterPack 引脚已更新,因此在 BoosterPack 引脚 J6.54 和 J6.55 上进行多路复用的引脚 PR0_PRU0_GPIO13 和 PR0_PRU0_GPIO14 现已多路复用至引脚 J2.14 和 J2.15。此更改是为了满足 BOOSTXL-IOLINKM-8 BoosterPack 要求。请注意,此处可根据不同的多路复用器及其各自的控制来选择备选功能。
- OSPI0 闪存封装与标准 OSPI PSRAM 器件封装兼容。现在,PSRAM 器件也可以安装到 U7(OSPI0 闪存)封装上以进行评估。为评估 OSPI PSRAM 器件,必须安装电阻器 R443 并且 R444 必须设置为 DNI。有关更多详细信息,请参阅 LP-AM263P 修订版 A 原理图。