ZHCUC18C April 2024 – August 2026
PRODUCTION DATA
AM263Px LaunchPad 具有一个 256Mb OSPI 闪存存储器器件 (IS25LX256-LHLE),该闪存存储器器件连接到 AM263Px SoC 的 OSPI0 接口。OSPI 支持单倍数据速率 (SDR) 和双倍数据速率 (DDR),存储器速度高达 133MHz。OSPI 闪存由 3.3V 系统电源供电。
OSPI0_D0/D1 信号也用于引导模式控制逻辑。通过使用多个 10KΩ 电阻器,可在该值锁存后隔离引导模式控制逻辑。
图 2-13 OSPI 闪存接口LP-AM263P 修订版 E2 原理图中的 AM263P_OSPI0_DQS(UART1_RXD) 和 AM263P_OSPI0_LBCLK(UART1_TXD) 网络名称被错误地交换。根据数据表,OSPI0_DQS 必须连接到 M3 焊球引脚,OSPI0_LBCLKO 必须连接到 L3 焊球引脚。LP-AM263P 修订版 A 中更正了此问题。
有关更多详细信息,请参阅OSPI DQS 和 LBCLK 网络交换。