ZHCUC18C April   2024  – August 2026

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1LaunchPad 模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
      1. 1.3.1 系统架构概述
      2. 1.3.2 安全性
      3. 1.3.3 BoosterPack
      4. 1.3.4 元件标识
    4. 1.4 合规性
  6. 2硬件说明
    1. 2.1  电路板设置
      1. 2.1.1 电源要求
        1. 2.1.1.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
        2. 2.1.1.2 电源状态 LED
        3. 2.1.1.3 电源树
      2. 2.1.2 按钮
      3. 2.1.3 引导模式选择
      4. 2.1.4 IO 扩展器
    2. 2.2  功能方框图
    3. 2.3  GPIO 映射
    4. 2.4  复位
    5. 2.5  时钟
    6. 2.6  存储器接口
      1. 2.6.1 OSPI
      2. 2.6.2 MMC
      3. 2.6.3 eMMC
      4. 2.6.4 电路板 ID EEPROM
    7. 2.7  以太网接口
      1. 2.7.1 以太网 PHY #1 - CPSW RGMII/ICSSM
      2. 2.7.2 以太网 PHY #2 - CPSW RGMII/ICSSM
      3. 2.7.3 RJ45 连接器中的 LED 指示
    8. 2.8  I2C
    9. 2.9  工业应用 LED
    10. 2.10 SPI
    11. 2.11 UART
    12. 2.12 MCAN
    13. 2.13 FSI
    14. 2.14 JTAG
    15. 2.15 TIVA 和测试自动化接头
    16. 2.16 LIN
    17. 2.17 ADC 和 DAC
    18. 2.18 EQEP 和 SDFM
    19. 2.19 EPWM
    20. 2.20 BoosterPack 接头
    21. 2.21 引脚多路复用映射
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4合规信息
    1. 4.1 合规性和认证
  9. 5其他信息
    1.     商标
    2. 5.1 Sitara MCU+ Academy
    3. 5.2 硬件从修订版 E2 更改为修订版 A
    4. 5.3 已知电路板变更/问题
      1. 5.3.1 OSPI DQS 和 LBCLK 网络交换
      2. 5.3.2 XDS110 调试器卡壳问题
      3. 5.3.3 eMMC CMD 和 CLK 网络交换
  10. 6相关文档
    1. 6.1 补充内容
  11. 7参考资料
  12. 8修订历史记录

MCAN

该 LaunchPad 具有一个单通道 MCAN 收发器 (TCAN1044VDRBTQ1),后者连接到 AM263Px SoC 的 MCAN3 接口。该 MCAN 收发器具有两个电源输入,VIO 是收发器 3.3V 系统电平转换电源电压,VCC 是收发器 5V 电源电压。SoC 的 CAN 发送数据输入映射到收发器的 TXD,而收发器的 CAN 接收数据输出映射到 SoC 的 MCAN RX 信号。

LP-AM263P MCAN 收发器和 BoosterPack 接头图 2-23 MCAN 收发器和 BoosterPack 接头

该系统在 CANH 和 CANL 信号上具有 120Ω 拆分端接,用于改进 EMI 性能。分裂端接可消除开始和结束消息传输时出现的总线共模电压波动,从而改善网络的电磁辐射性能。

低电平和高电平 CAN 总线输入输出线路都端接至一个三引脚接头。

待机控制信号为 AM263Px SoC GPIO 信号。STB 控制输入具有一个上拉电阻器,用于将收发器置于低功耗待机模式,以防系统功耗过大。下表展示了 MCAN 收发器工作模式与 STB 控制输入逻辑之间的关系。

表 2-16 MCAN 收发器工作模式
STB 器件模式 驱动器 接收器 RXD 引脚
高电平 低电流待机模式且总线处于唤醒状态 禁用 低功耗接收器且总线监视器启用 高电平(隐性),直到接收到有效的 WUP
低电平 正常模式 启用 启用 镜像总线状态

MCAN5 通过一个 2:1 多路复用器连接到 BoosterPack 接头。该多路复用器负责选择是将 ADC 输入还是 MCAN 信号映射到 BoosterPack 接头。

表 2-17 MCAN BoosterPack 多路复用器
BP_MUX_SEL 条件 多路复用器的功能
低电平 选择了 ADC 输入 端口 A ↔ 端口 B
高电平 选择了 MCAN TX/RX 端口 A ↔ 端口 C