ZHCUC06 March 2024
INA4230 和 INA4235 器件是数字功率监控器,具有专为电流检测应用而设计的集成式 16 位 Δ-Σ ADC。这些器件可测量分流器上的 ±81.92mV 或 ±20.48mV 可选满量程差分输入,支持的共模电压范围为 -0.3V 至 +48V。INA4230 和 INA4235 包含可计算平均功率和电能的内置数字累积寄存器。这两个器件也都内置的诊断功能,通过数字输出引脚 ALERT 指示系统的运行状况。这些器件由 2.7V 至 5.5V 的单个电源供电,运行期间的电流小于 700µA,关断期间的电流小于 6µA。输出可使用标准 I2C 接口连接到众多微控制器 (MCU)。
| 产品 | 数字协议 | ADC 分辨率 | 最大增益误差 | 最大失调电压 |
|---|---|---|---|---|
| INA4230 | I2C | 16 位 | 0.75% | ±75µV |
| INA4235 | I2C | 16 位 | 0.1% | ±10µV |