ZHCUC06 March 2024
本节介绍了器件的数字电路。
J2 和 J3 是将数字引脚和电源引脚连接到 SCB 控制器或其他 EVM 的主要接头引脚。J3 连接到右侧的 EVM/SCB,而 J2 连接到左侧的多个 EVM。R5 和 R6 用作主要数字 IO 引脚的上拉电阻器。
SW0 和 SW1 设置了器件的 I2C 地址。当使用 EVM 与自定义控制器(非 SCB 控制器)或连接多个 EVM 时,这种做法很有用。当前 SCB 控制器和 GUI 设置为一次使用四个 EVM。
R8 用作 ALERT 引脚的上拉电阻器。LED D2 和限流电阻器 R7 用于指示 ALERT 何时触发。U2 是一个开漏缓冲器,可将警报信号转发到 J2 和 J3,而不允许信号从 ALERT 总线传播到器件。该功能主要在使用多个 EVM 时使用,以便在仍使用 ALERT 总线的情况下可以在每个 EVM 上看到单独的 ALERT LED。C8 是一个旁路电容器,放置在缓冲器附近,用于降低电源噪声并帮助在需要时快速为器件提供电流。