ZHCUC06 March   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 快速启动设置
    2. 2.2 EVM 操作
      1. 2.2.1 电流检测工作原理
        1. 2.2.1.1 详细设置
    3. 2.3 电路
      1. 2.3.1 电流检测 IC
      2. 2.3.2 输入信号路径
      3. 2.3.3 数字电路
    4. 2.4 PAMB 兼容性
  8. 3软件
    1. 3.1 设置
      1. 3.1.1 驱动程序安装
      2. 3.1.2 固件
        1. 3.1.2.1 固件调试
      3. 3.1.3 GUI 设置和连接
        1. 3.1.3.1 初始设置
        2. 3.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
    2. 3.2 GUI 运行
      1. 3.2.1 主页选项卡
      2. 3.2.2 配置选项卡
      3. 3.2.3 寄存器选项卡
      4. 3.2.4 结果数据选项卡
    3. 3.3 EVM USB 直接通信
      1. 3.3.1 标准 USB 读写操作
      2. 3.3.2 通过 USB BULK 通道采集数据
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6相关文档

物料清单

表 5-1表 5-3 提供了 EVM 的器件清单。表 5-1表 5-2 面向特定型号,而表 5-3 展示了所有 SENS112 型号都有的器件。

表 4-1 INA4230EVM 专属物料清单
位号数量说明封装参考器件型号制造商
U11带 I2C 接口的 48V 四通道 16 位精密电流、电压、功率和能源监测器DSBGA16INA4230AIYBJR德州仪器 (TI)
表 4-2 INA4235EVM 专属物料清单
位号数量说明封装参考器件型号制造商
U11带 I2C 接口的 48V 四通道 16 位精密电流、电压、功率和能源监测器DSBGA16INA4235AIYBJR德州仪器 (TI)
表 4-3 SENS112 型号物料清单
位号数量说明封装参考器件型号制造商
C111µF电容,陶瓷,1µF,16V,+/- 20%,X5R,04020402GRM155R61C105MA12DMuRata
C210.1μF电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-20%,X7R,04020402GRM155R71H104ME14DMuRata
C7、C820.1μF电容,陶瓷,0.1µF,10V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,04020402C0402C104K8RACAUTOKemet
D1、D22白色LED,白色,SMD0805VAOL-S8WR4Visual Communications Company, LLC
H1、H2、H3、H44Bumpon,半球形,0.25 X 0.075,透明75x250milSJ53823M
J1、J52端子块 6POS 侧面插入 5MM PCB 组装注意:按照 ZZ5 修剪引线HDR66.91138E+11Wurth Electronics
J21插座,2mm,6x2,金,R/A,TH插座,2mm,6x2,R/A,THNPPN062FJFN-RCSullins Connector Solutions
J31连接器接头,穿孔,直角,12 位,0.079" (2.00mm)HDR12NRPN062PARN-RCSullins Connector Solutions
J61接头,2.54mm,3x1,金,TH接头,2.54mm,3x1,THGBC03SAANSullins Connector Solutions
LBL11热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸THT-14-423-10Brady
R2、R3、R10、R11、R14、R15、R16、R1780电阻,0,5%,0.125 W,06030603MCT06030Z0000ZP500Vishay/Beyschlag
R4、R7210k电阻,10k,5%,0.063 W,AEC-Q200 0 级,04020402CRCW040210K0JNEDVishay-Dale
R5、R6、R8、R1844.7k电阻,4.7k,5%,0.063 W,AEC-Q200 0 级,04020402CRCW04024K70JNEDVishay-Dale
SH-J11分流器,2.54mm,金,黑色分流器,2.54mm,黑色60900213421Wurth Elektronik
SW0、SW12滑动开关 SP4T 表面贴装,直角SMT_SW_11MM3_4MM1CUS-14TBNidec Copal Electronics(日产科宝电子有限公司)
TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12、TP13、TP14、TP15、TP16、TP17、TP18、TP1919测试点,微型,SMTTestpoint_Keystone_Miniature5015Keystone
U21具有开漏输出的单路缓冲器/驱动器,DRL0005A,LARGE T&RDRL0005ASN74LVC1G07DRLR德州仪器 (TI)
C3、C4、C5、C600.1μF电容,陶瓷,0.1uF,100V,+/-10%,X7S,AEC-Q200 1 级,06030603CGA3E3X7S2A104K080ABTDK
FID1、FID2、FID30基准标记。没有需要购买或安装的元件。不适用不适用不适用
R1、R9、R12、R13010mΩ ±0.5% 2W 片上电阻 2512(公制 6432),汽车 AEC-Q200,电流检测,防潮金属膜2512PCS2512DR0100ETOhmite