ZHCUC06A March 2024 – February 2026
本部分介绍了主要的 INA 器件和配套元件。
U1 是主要的 INA 电流检测器件(INA4230 或 INA4235)。C1、C2 和 C7 是旁路电容器,放置在传感器附近,有助于降低电源噪声并在需要时快速为器件提供电流。具有限流电阻器 R4 的 LED D1 用于指示 EVM 何时通电。
J6 用于将使能引脚连接到 3V3 或外部电源。默认情况下,跳线 SH-J1 跨接在引脚 1 和 2 上,以将使能引脚连接到 3V3。将跳线 SH-J1 跨接引脚 2 和 3,以连接外部电源,通过测试点 EXT 访问。
器件引脚可直接通过测试点 TP1 – TP19 进行监测。请注意,为方便起见,GND 上还有两个额外的测试点。