ZHCUC06A March   2024  – February 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 快速入门设置
    2. 2.2 EVM 操作
      1. 2.2.1 电流检测工作原理
        1. 2.2.1.1 详细设置
    3. 2.3 电路
      1. 2.3.1 电流检测 IC
      2. 2.3.2 输入信号路径
      3. 2.3.3 数字电路
    4. 2.4 PAMB 兼容性
  8. 3软件
    1. 3.1 设置
      1. 3.1.1 驱动程序安装
      2. 3.1.2 固件
        1. 3.1.2.1 固件调试
      3. 3.1.3 GUI 设置和连接
        1. 3.1.3.1 初始设置
        2. 3.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
    2. 3.2 GUI 操作
      1. 3.2.1 主页选项卡
      2. 3.2.2 配置选项卡
      3. 3.2.3 “Registers”选项卡
      4. 3.2.4 结果数据选项卡
    3. 3.3 EVM USB 直接通信
      1. 3.3.1 标准 USB 读写操作
      2. 3.3.2 通过 USB BULK 通道采集数据
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6相关文档
  12. 7修订历史记录

输入信号路径

本节介绍了输入信号路径的电路。

J1 和 J5 是主连接端子。J1 和 J5 的引脚 1 和 6 用于将系统接地端连接到 EVM 接地端。J1 和 J5 的引脚 2-5 用于每个通道的 IN+ 和 IN- 连接。

R12、R1、R13 或 R9 可用于外形尺寸为 2512 的可选板载分流电阻。分流器也可以置于 J1 或 J5 上所需通道的 IN+ 和 IN- 端子上。如有需要,可直接在测量测试中施加差分电压。

每个通道由两个电阻器和一个电容器组成,它们组合在一起构成一个可选的输入滤波器。这些电阻默认装配了 0Ω 电阻。使用输入滤波时,要考虑器件的输入偏置电流。也可以在没有这些电阻的情况下用电容器来降低噪声。有关输入滤波的更多信息,请参阅数据表。通道的每个滤波器如下所示:

  • 通道 1 - R14、R15、C5
  • 通道 2 - R2、R3、C3
  • 通道 3 - R16、R17、C6
  • 通道 4 - R10、R11、C4