ZHCUBZ8
May 2024
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
一般说明
2.2
定义
2.3
设备
2.4
设备设置
2.5
过程
2.5.1
充电功能
2.5.2
OTG 功能
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单
4
其他信息
4.1
商标
特性
支持 3.5V 至 40V 输入源
工作输入范围为 3.5V 至 40V、0A 至 8.2A,支持 2–5 节电池配置
支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 (
USB Type-C®
) 和 USB-C PD
支持具有 3V 至 5V 可调输出的 USB OTG
支持 USB_PD 的快速角色交换 (FRS) 功能
通过 GaN FET 实现高效率
窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
适配器满载时,电池可为系统补充电量
适用于薄型电感器的 600kHz 或 800kHz 开关频率
SMBus (BQ25770G) 或 I
2
C (BQ25773G) 端口,可实现出色的系统性能和状态报告
用于 CPU 节流的功率和电流监控器
安全
热调节和热关断
输入、系统和电池过压保护
输入、MOSFET 和电感器过流保护
针对
Intel®
平台支持 Vmin 主动保护 (VAP) 模式
针对 LED 或主机处理器的充电状态输出
为关键信号提供了测试点,而且探针连接简单
跳线可用于轻松更改以进行重新配置