ZHCUBZ8 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 一般说明
    2. 2.2 定义
    3. 2.3 设备
    4. 2.4 设备设置
    5. 2.5 过程
      1. 2.5.1 充电功能
      2. 2.5.2 OTG 功能
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标

说明

BQ2577xGEVM 是一款功能全面的高功率、高效电池充电器,采用了 SMBus 或 I2C 控制型 NVDC 双相降压/升压充电控制器 BQ2577xG。此 EVM 可驱动 GaN FET,以实现高效率。输入电压范围为 3.5V 至 40V,并具有 2 至 5 节电池的可编程输出以及 0A 至 16.3A 的充电电流范围。借助此 BQ2577xGEVM,用户能够参考分步说明来评估 BQ2577xG 的功能和性能。BQ2577xGEVM 还可用作参考设计,并具有完整的原理图、布局和物料清单 (BOM)。