ZHCUBZ8 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 一般说明
    2. 2.2 定义
    3. 2.3 设备
    4. 2.4 设备设置
    5. 2.5 过程
      1. 2.5.1 充电功能
      2. 2.5.2 OTG 功能
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标

充电功能

要评估充电功能,请按照以下分步说明进行操作:

注: 要使用 bqStudio 软件写入寄存器,请将更新模式更改为 Manual、在寄存器映射的 Current Value 列中输入新值、按 Write Register 按钮、按 Read Register 回读,然后确认写入。或者,用户可以点击每个寄存器位或从右侧面板中选择一个值,然后按 Write Register 按钮。
  1. 确保已经执行节 2.4中的步骤。
  2. 将输入电源 1 设置为 20V 和 9A 电流限值,然后开启电源。
  3. 将负载 2 设置为 15V,然后打开负载 2(VBAT 负载)。
  4. 将负载 1 设置为 2A,然后打开负载 1(VSYS 负载)。
  5. 确认 BQStudio 中 Tgt Address 为 12(9) (BQ25770G) 或 D6(6B) (BQ25773G)。
  6. 禁用看门狗计时器。
    将 870E 写入充电选项 0 寄存器。
    测量 → V(J1(VIN)) = 20V ±0.5V
    测量 → V(TP53(CHRG_OK)) = 3V 至 4.5V
    测量 → V(TP38(REGN)) = 5V ±1V
    测量 → V(TP54(ILIM_HIZ)) = 3V
  7. 在 AUTOTUNE_FORCE 寄存器中设置电感器 L/DCR 时间常数。
    将 A8A8 写入 0x61 寄存器。
  8. 设置 GM_ADJUST_FORCE 寄存器中的电感器 DCR。
    将 B2B3 写入 0x62 寄存器。
  9. 设置充电电压寄存器。
    将“41A0”(16.8V) 写入充电电压寄存器。
  10. 设置充电电流寄存器。
    将“0800”(2048mA) 写入充电电流寄存器。
  11. 测量 → V(J2(SYS)) = 15V ±0.5V
    测量 → V(J3(VBAT)) = 15V ±0.5V
    测量 → I(J3(VBAT)) = 2A ±0.5A。