ZHCUBZ6
April 2024
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
硬件连接概述 – DRV8161EVM 和 LAUNCHXL-F280049C
2.2
故障、指示灯和跳线设置
2.3
EVM 硬件快速入门
3
软件
3.1
DRV8161 EVM GUI 软件
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
特性
8V 至 20V 栅极驱动电压以及 8V 至 90V 漏极电压,适用于高达 48V 的应用
16mA 至 1A 拉电流和 32mA 至 2A 灌电流设置
每个半桥驱动器的集成 CSA 可实现精确的电流检测