ZHCUBZ6 April   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 硬件连接概述 – DRV8161EVM 和 LAUNCHXL-F280049C
    2. 2.2 故障、指示灯和跳线设置
    3. 2.3 EVM 硬件快速入门
  8. 3软件
    1. 3.1 DRV8161 EVM GUI 软件
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

DRV8161 EVM GUI 软件

本节详细介绍 EVM GUI 软件的功能。GUI 用 GUI Composer 编写,可从 dev.ti.com/gallery 的开发软件库中获取。

DRV8161EVM DRV8161EVM GUI 软件图 3-1 DRV8161EVM GUI 软件

GUI 启动后,会连接 LAUNCHXL-F280049C 板上的 C2000 MCU 并对其进行编程,前提是该板已连接并通电。连接硬件后,故障状态和电压监测器会与 EVM 匹配。如果不匹配,则需要切断 EVM 电源并重新检查设置。如果触发了故障,则按 GUI 上的 Clear Faults 按钮。

要使电机旋转,请执行以下操作:

  1. 使用 Google Chrome® 浏览器,导航至 https://dev.ti.com/gallery/view/InternalBLDC/DRV8161-EVM-GUI/ver/0.1.4/。
  2. 加载后,确保 GUI 连接到电路板、底部状态栏中显示 Hardware Connected 并且 MCU LED 点亮。
  3. 确认 GUI 报告“VM_Undervoltage Fault”和“Over-Current Fault”
  4. 在 24V 和 1A 限制条件下打开电源,电路板电流不能超过 300mA。(取决于电机电压和负载。)
  5. 3.3V、PVDD 和 GVDD LED 亮起绿色。
  6. 点击 GUI 上的“Clear Faults”按钮,并确认 GUI 上的所有故障指示灯已清除(绿色),然后检查确认没有电路板 FAULT_X LED 亮起。
  7. 请检查以下各项:
    1. GUI 回读 PVDD 电压约为 24V。
    2. GUI 显示无故障。
    3. 故障 LED 现已熄灭。
  8. 将 Output Enable 切换为 ON。
  9. 将 Duty Cycle (%) 提高到所需的值,电机开始旋转。
  10. 如果需要改变方向,则在 GUI 中切换方向,观察电机减速至停止,然后向相反方向旋转。
  11. 将 Output Enable 切换为“OFF”,以禁用电机。
注: 过流限制用于设置软件电流限制(最大值为 30A)。电流检测电阻器的值和增益取决于 EVM 上的组装的元件。