ZHCUBZ6 April   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 硬件连接概述 – DRV8161EVM 和 LAUNCHXL-F280049C
    2. 2.2 故障、指示灯和跳线设置
    3. 2.3 EVM 硬件快速入门
  8. 3软件
    1. 3.1 DRV8161 EVM GUI 软件
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

引言

本文档随 DRV8161 客户评估模块 (EVM) 一起提供,作为对 DRV8161 数据表(DRV816x 具有集成保护和电流检测放大器的 100V 半桥智能栅极驱动器 (SLVSGZ1))的补充。本用户指南详细介绍了 EVM 的硬件实现以及如何对电路板进行设置和供电。DRV8161EVM 可供用户评估 DRV8161 电机驱动器的性能。LAUNCHXL-F280049C BoosterPack™ 用于控制驱动器的 PWM 和换向逻辑。

本文档旨在为用户提供使用 TMS320F280049C 板评估 DRV8161 器件的指南。本文档涵盖了电路板与外部电机和电源之间所需的硬件连接。硬件连接完成后,用户可以访问必要的工具和软件,从而使用在线 GUI 旋转电机。

本文档旨在用作 DRV8161EVM 和 LAUNCHXL-F280049C 器件的入门指南。本文档适用于参与设计、实现和验证 DRV8161 和 TMS320F280049C 参考软件的工程师。此参考软件包含 GUIComposer 软件,具有带传感器的梯形算法,用于 BLDC 电机控制。

警告: 根据设计,DRV8161EVM 仅可使用必须单独订购的 LAUNCHXL-F280049C MCU PCB 进行评估。
警告:

电压超过数据表中所指定的标准 EVM 额定值可能会导致人身伤害、电击危险、损坏 EVM 或以上几种情况。

此外,请勿在不运行时使 EVM 的电源连接保持连接状态。

警告:
DRV8161EVM 表面高温接触会导致烫伤。请勿触摸。
警告:
DRV8161EVM 高压

为安全起见,强烈建议使用具有过压和过流保护功能的隔离式测试设备。

将电路板连接到火线时可能会触电。电路板应由专业人员小心处理。