ZHCUBZ6 April   2024 DRV8161

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 硬件连接概述 – DRV8161EVM 和 LAUNCHXL-F280049C
    2. 2.2 故障、指示灯和跳线设置
    3. 2.3 EVM 硬件快速入门
  8. 3软件
    1. 3.1 DRV8161 EVM GUI 软件
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

EVM 硬件快速入门

8161EVM 需要一个建议工作电压范围为 4.5V 至 48V 的电源。若要设置 EVM 并为其供电,请按照以下顺序操作。

  1. 将电机相位 A、B、C 连接到 EVM 上相应的 MOT X 连接器(任一螺纹接线端子正常工作)。
  2. 请勿打开电源。将电机电源连接到连接器 J16 上的 PVDD 和 GND。
  3. 对于有传感器应用,将霍尔传感器连接到 5 引脚连接器 J17 上的适当位置,如图 3-9 所示。通过在跳线 J18 上选择板载 3.3(左侧位置)或外部(右侧位置)来选择霍尔电源电压。
  4. 使用跳线接头调整 EVM 上的栅极电流(IDRIVE1_X、IDRIVE2_X)、死区时间(DTMODE_X)、VDS 电平 (VDS_LVL)、CSA 增益 (CSAGAIN_X)。
    注: CSA 增益在 SW 中固定为 40V/V。
  5. 将 DRV8161EVM 连接到 LAUNCHXL-F280049C 的上半部分(LaunchPad 接头 J1/J3 和 J2/J4),如图 3-2 所示。电机连接器与 LaunchPad 上的 Micro-USB 连接器朝向相同的方向。
  6. 将 Micro-USB 电缆从计算机连接到 LAUNCHXLF280049C 顶部的 Micro-USB 连接器。
DRV8161EVM 快速入门指南参考图 2-9 快速入门指南参考