ZHCUBZ6 April 2024 DRV8161
DRV8161 实现了自举欠压、GVDD 欠压和过流保护,并可在过热情况下实现热关断。有关 DRV8161 故障支持的更多信息,请参阅 DRV8161 数据表。
包含的 MCU、3.3V、PVDD、GVDD 和 FAULT(每相)的状态 LED,如下所示。
图 2-6 状态和故障 LED如果 EVM 检测到故障,FAULT LED 会亮起。有关故障响应和纠正措施,请参阅数据表。
可以在 GUI 软件中使用“CLEAR FAULTS”按钮复位故障。有关 GUI 的更多详细信息,请参阅节 3.1。
图 2-7 板载降压转换器和 LDOEVM 包括一个降压稳压器,用于通过 PVDD 电源生成 12V GVDD 降压电压。如果需要外部 GVDD,则将 J21 跳线移至底部位置。
GVDD 电压用于生成 3.3V LDO 输出。如果需要外部 3.3V 电压,则将 J27 跳线移至底部位置。3.3V LDO 用于生成 CSAREF 电压。此 LaunchPad 和 EVM 仅适用于 3.3V 电压。如果需要外部电压,则将 J28 跳线移至底部位置。(请注意,这可能需要修改电路板。)
图 2-8 驱动器硬件设置可按表 2-1 中所示进行 DRV8161 的硬件设置。有关电阻器设置的更多信息,请参阅数据表。
| 设置 | A 相 | B 相 | C 相 |
|---|---|---|---|
| IDRIVE 1 | J1 | J6 | J11 |
| IDRIVE 2 | J4 | J9 | J14 |
| CSAGAIN | J3 | J8 | J13 |
| VDSLVL | J2 | J7 | J12 |
| DTMODE | J5 | J10 | J15 |