ZHCUBY5A April   2024  – September 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 电气规格
      2. 1.3.2 元件温度额定值 - DLP4620SQ1EVM
      3. 1.3.3 元件温度额定值 - DLP4621Q1EVM
      4. 1.3.4 输入视频规格
      5. 1.3.5 SPI 和 I2C 时序
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 DLP4620SQ1EVM 方框图
    2. 2.2 DLP4621Q1EVM 方框图
    3. 2.3 控制器 PCB
    4. 2.4 RGB LED 驱动器 PCB - DLP4620SQ1
    5. 2.5 电缆 - DLP4620SQ1EVM
    6. 2.6 LED 驱动器 PCB - DLP4621Q1EVM
    7. 2.7 驱动器要求 - DLP4621Q1EVM
    8. 2.8 电缆 - DLP4621Q1EVM
    9. 2.9 光学引擎要求
  8. 3软件
    1. 3.1 软件安装
    2. 3.2 快速入门 - DLP4620SQ1EVM
      1. 3.2.1 套件组装说明 - DLP4620SQ1EVM
      2. 3.2.2 为 EVM 上电
      3. 3.2.3 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
    3. 3.3 快速入门 - DLP4621Q1EVM
      1. 3.3.1 套件组装说明 - DLP4621Q1EVM
      2. 3.3.2 为 EVM 上电
      3. 3.3.3 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
    4. 3.4 通过 SPI 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
    5. 3.5 通过 USB 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
    2.     44
  11. 6修订历史记录

通过 SPI 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program

  1. 启动 DLPC230-Q1 Control Program Lite。
  2. 在控制器板断电的情况下,使用跳线将 J10、J11、J12 和 J13 的引脚 1 和 2 短接在一起或对其进行填充,然后将 SPI 适配器插入控制器板的 J2。
  3. 在 Connection 页面中,将“DLPC230-Q1 Host”设置为“SPI”并从下拉菜单中选择“Cheetah”(请参阅图 3-3)。请注意,必须通过 USB 电缆将 Cheetah 连接到计算机才能在下拉菜单中显示 Cheetah。
    DLP4620SQ1EVM DLP4621Q1EVM 使用 DLPC230-Q1 Automotive Control Program 连接到 DLPC230-Q1图 3-3 使用 DLPC230-Q1 Automotive Control Program 连接到 DLPC230-Q1
  4. 选择 Connection Settings 以确认图 3-4 中显示的 SPI 配置与表 2-3 中所述的控制器 PCB 开关设置相匹配。具体而言,SPI 模式和“CRC/Checksum”可能因开关设置而异。配置完成后,按 OK。
    DLP4620SQ1EVM DLP4621Q1EVM DLPC230-Q1 Automotive Control Program 通信设置图 3-4 DLPC230-Q1 Automotive Control Program 通信设置
  5. 点击 Connect 按钮。Connect 按钮旁边的绿色圆圈亮起,表示已成功连接 Cheetah 适配器。