ZHCUBY5A April 2024 – September 2025
DLP4620SQ1EVM 可以与光学引擎(不含)耦合,从而实现抬头显示功能或汽车内部投影系统。光学引擎的详细要求超出了本文档的讨论范围,但光学引擎必须具有单独的红色、绿色和蓝色照明器。这些照明器通常是 LED。光学引擎还需要在 DLP4620S-Q1 DMD 之前的照明路径中提供光电二极管。光电二极管用于控制白点和亮度输出。DLP4620S-Q1 DMD 可能需要一个散热器才能在高温环境下运行,但 DLP4620S-Q1 电子产品 EVM 中不包含该散热器。
同样,对于 DLP4621Q1EVM,套件中不包含光学元件和机械装置。
![]() 在选择 LED 或激光元件(并非此 EVM 随附元件)时,最终用户必须查阅照明器制造商提供的数据表,确认 EN62471 风险分组等级,并查看所选照明器可能对眼睛带来的危害。务必考虑并落实使用有效的滤光和防护墨镜,并在观察强光源时充分了解周围的实验室环境,更大程度地降低或消除上述风险,从而避免与暂时性失明相关的事故。 |
REACH 受影响元件
按照 EU REACH 法规第 33 条的规定,我们特此告知,此 EVM 的元件中至少含有一种含量高于 0.1% 的高度关注物质 (SVHC)。在德州仪器 (TI),这类物质的年使用量不超过 1 吨。SVHC 是:
| 元件制造商 | 元件类型 | 元件器件型号 | SVHC 物质 | CAS 编号 |
|---|---|---|---|---|
| ITT C&K | 开关 | GT12MSABETR | 铅 | 7439-92-1 |