ZHCUBY5A April   2024  – September 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 电气规格
      2. 1.3.2 元件温度额定值 - DLP4620SQ1EVM
      3. 1.3.3 元件温度额定值 - DLP4621Q1EVM
      4. 1.3.4 输入视频规格
      5. 1.3.5 SPI 和 I2C 时序
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 DLP4620SQ1EVM 方框图
    2. 2.2 DLP4621Q1EVM 方框图
    3. 2.3 控制器 PCB
    4. 2.4 RGB LED 驱动器 PCB - DLP4620SQ1
    5. 2.5 电缆 - DLP4620SQ1EVM
    6. 2.6 LED 驱动器 PCB - DLP4621Q1EVM
    7. 2.7 驱动器要求 - DLP4621Q1EVM
    8. 2.8 电缆 - DLP4621Q1EVM
    9. 2.9 光学引擎要求
  8. 3软件
    1. 3.1 软件安装
    2. 3.2 快速入门 - DLP4620SQ1EVM
      1. 3.2.1 套件组装说明 - DLP4620SQ1EVM
      2. 3.2.2 为 EVM 上电
      3. 3.2.3 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
    3. 3.3 快速入门 - DLP4621Q1EVM
      1. 3.3.1 套件组装说明 - DLP4621Q1EVM
      2. 3.3.2 为 EVM 上电
      3. 3.3.3 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
    4. 3.4 通过 SPI 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
    5. 3.5 通过 USB 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
    2.     44
  11. 6修订历史记录

特性

  • 适用于 DLP4620SQ1EVM 套件且具有 RGB 显示 LED 驱动器和 DLPC231S-Q1 DMD 控制器的 DLP4620S-Q1 DMD 板
  • 适用于 DLP4621Q1EVM 套件且具有前照灯 LED 驱动器和 DLPC231-Q1 DMD 控制器的 DLP4621-Q1 DMD 电路板
  • 600MHz SubLVDS DMD 接口,可实现低功耗和低发射
  • DMD 具有 0.46 英寸对角线微镜阵列
    • 7.6µm 微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜角
    • 底部照明可实现高效率和更小的引擎尺寸
    • 温度极值下 DMD 刷新率为 10kHz
    • 与 LED 或激光照明兼容
  • 控制器板上的视频输入接口
    • 单 OpenLDI (FPD-Link™ I) 端口,频率高达 110MHz
    • 24 位 RGB 并行接口,频率高达 110MHz
  • 可配置主机接口
    • 内部集成电路 (I2C) (400kHz)
    • 串行外设接口 (SPI) (10MHz)