ZHCUBY5A April   2024  – September 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 电气规格
      2. 1.3.2 元件温度额定值 - DLP4620SQ1EVM
      3. 1.3.3 元件温度额定值 - DLP4621Q1EVM
      4. 1.3.4 输入视频规格
      5. 1.3.5 SPI 和 I2C 时序
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 DLP4620SQ1EVM 方框图
    2. 2.2 DLP4621Q1EVM 方框图
    3. 2.3 控制器 PCB
    4. 2.4 RGB LED 驱动器 PCB - DLP4620SQ1
    5. 2.5 电缆 - DLP4620SQ1EVM
    6. 2.6 LED 驱动器 PCB - DLP4621Q1EVM
    7. 2.7 驱动器要求 - DLP4621Q1EVM
    8. 2.8 电缆 - DLP4621Q1EVM
    9. 2.9 光学引擎要求
  8. 3软件
    1. 3.1 软件安装
    2. 3.2 快速入门 - DLP4620SQ1EVM
      1. 3.2.1 套件组装说明 - DLP4620SQ1EVM
      2. 3.2.2 为 EVM 上电
      3. 3.2.3 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
    3. 3.3 快速入门 - DLP4621Q1EVM
      1. 3.3.1 套件组装说明 - DLP4621Q1EVM
      2. 3.3.2 为 EVM 上电
      3. 3.3.3 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
    4. 3.4 通过 SPI 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
    5. 3.5 通过 USB 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
    2.     44
  11. 6修订历史记录

RGB LED 驱动器 PCB - DLP4620SQ1

DLP4620SQ1EVM 可以作为仅具有控制器板和 DMD 板的独立系统运行,但该 EVM 可以与 RGB LED 设计结合使用。图 2-4 中显示的 LED 驱动器板由控制器 PCB 通过柔性电缆进行控制和监测。电力可从台式电源或通过 12V、5A 桶形插孔电源输入到 LED 驱动器板中。根据工作条件,PCB 的某些器件和表面可能会很热。

LED 驱动器板具有以下主要功能:

  • 提供反向偏置保护并通过单独的电缆为控制器板供电。
  • 在 LED 驱动器电路之前将输入电源调节至 6.5V 或 8V。
  • 具有针对红色、绿色和蓝色 LED 的输出,但可使用其他 LED。
警告:
DLP4620SQ1EVM DLP4621Q1EVM

在没有适当冷却和气流的情况下,LED 驱动器板的温度可以达到 55°C 以上。接触可导致烫伤!

警告:
DLP4620SQ1EVM DLP4621Q1EVM

LED 驱动器(J5、J6、J7)可生成 6.5A 或 8A 的高电流。操作过程中请勿移除这些接头,也不要触碰接触点!

DLP4620SQ1EVM DLP4621Q1EVM LED 驱动器 PCB - DLP4620SQ1EVM图 2-4 LED 驱动器 PCB - DLP4620SQ1EVM

LED 驱动器 PCB 包含表 2-7 中列出的端口。

表 2-4 RGB LED 驱动器 PCB 端口
原理图编号 功能
J1 输入功率
J2 输入电源(可选)
J3 控制器电源
J4 控制器/驱动器控制接口
J5 蓝色 LED 输出 - 高达 6A 的高电流输出,采用锁定和键控连接器
J6 绿色 LED 输出 - 高达 6A 的高电流输出,采用锁定和键控连接器
J7 红色 LED 输出 - 高达 6A 的高电流输出,采用锁定和键控连接器

LED 驱动器 PCB 包含表 2-8 中列出的接头。H2选择 LED 驱动电压。在引脚 1 和 2 上放置一根跳线可实现 6.5V 驱动。在引脚 2 和 3 上放置一根跳线可实现 8V 驱动。请勿热插拔该跳线;仅在已将电路板断电的情况下拆除和更换该跳线。

表 2-5 LED 驱动器接头引脚
接头 PIN1 PIN2 PIN3
H1 预调节驱动电压
(6.5V 或 8V)
GND GND
H2 用于 6.5V 驱动的
反馈电压连接
前置稳压器反馈电压 用于 8V 驱动的
反馈电压连接