ZHCUBY5A April 2024 – September 2025
PCB 材料和大多数 PCB 元件的额定工作温度是 –40°C 至 105°C,包括 DLP4620S-Q1、DLPC231-Q1 或 DLPC231S-Q1 和 TPS99000S-Q1。
一些板载元件(如开关、连接器和指示灯 LED)不满足该温度额定值。表 1-4 列出了额定温度不在 –40°C 和 105°C 之间的 EVM 元件的规格。请参阅 EVM 物料清单,查看 EVM 设计中所用各元件的温度规格。
| 电路板 | 参考 | 器件型号 | 制造商 | 说明 | 最低温度 (°C) | 最高温度 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制器 | D4 | LTST-C171KRKT | Lite-On | LED,绿色,0805 | -55 | 85 |
| 控制器 | J4 | 2086588131 | Molex | 连接器,micro HDMI,直角 | -20 | 85 |
| 控制器 | J9 | 1734346-1 | TE Connectivity | 连接器,USB Type-B,直角 | 0 | 50 |
| 控制器 | SW1、SW2、SW3、SW4 | CVS-01TB | Copal Electronics Inc | 开关,DIP,滑动式,1 位,1mm,6V | -40 | 85 |
| 控制器 | SW6 | GT12MSABETR | ITT C&K | 开关,拨动,SPST,直角 | -30 | 85 |
| 控制器 | U12 | SN74AVC4T774PWR | 德州仪器 (TI) | 双电源收发器 | -40 | 85 |
| 控制器 | U501 | TFP401AIPZPRQ1 | 德州仪器 (TI) | IC PanelBus DVI 接收器,100-HTQFP | -40 | 85 |
| 控制器 | U503 | AT34C02D-MAHM-T | Microchip | EEPROM 存储器,2Kb | -40 | 85 |
| 控制器 | U505、U506、U507、U509、U511 | PCMF2HDMI2SZ | Nexperia | 共模扼流圈,4 路,SMD,ESD | -40 | 85 |
| LED 驱动器 | J2 | PJ-082BH | CUI Inc | 连接器,电源插孔,2.5X5.5mm,焊接 | -25 | 85 |
DLP4620SQ1EVM 并非产品设计,仅用于评估。