ZHCUBY5A April   2024  – September 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 电气规格
      2. 1.3.2 元件温度额定值 - DLP4620SQ1EVM
      3. 1.3.3 元件温度额定值 - DLP4621Q1EVM
      4. 1.3.4 输入视频规格
      5. 1.3.5 SPI 和 I2C 时序
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 DLP4620SQ1EVM 方框图
    2. 2.2 DLP4621Q1EVM 方框图
    3. 2.3 控制器 PCB
    4. 2.4 RGB LED 驱动器 PCB - DLP4620SQ1
    5. 2.5 电缆 - DLP4620SQ1EVM
    6. 2.6 LED 驱动器 PCB - DLP4621Q1EVM
    7. 2.7 驱动器要求 - DLP4621Q1EVM
    8. 2.8 电缆 - DLP4621Q1EVM
    9. 2.9 光学引擎要求
  8. 3软件
    1. 3.1 软件安装
    2. 3.2 快速入门 - DLP4620SQ1EVM
      1. 3.2.1 套件组装说明 - DLP4620SQ1EVM
      2. 3.2.2 为 EVM 上电
      3. 3.2.3 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
    3. 3.3 快速入门 - DLP4621Q1EVM
      1. 3.3.1 套件组装说明 - DLP4621Q1EVM
      2. 3.3.2 为 EVM 上电
      3. 3.3.3 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
    4. 3.4 通过 SPI 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
    5. 3.5 通过 USB 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
    2.     44
  11. 6修订历史记录

LED 驱动器 PCB - DLP4621Q1EVM

DLP4621Q1EVM 可以用作仅具有控制器和 DMD 板的独立系统,但也可以与 LED 驱动器板结合使用。图 2-6 中显示的 LED 驱动器电路板专门用于单色(白光)设计。可以通过 DLPC231-Q1 的 PWM 输出控制 LED 亮度。使用 Automotive Control Program 参考软件 Headlight Control 选项卡、PWM 滚动条(PWM0、PWM1 和 PWM2)控制流经每个 LED 驱动器通道的电流。请注意,在某些 LED 配置中,PWM 控制可能超过某些 LED 的最大电流规格。

注: 一部分电流会继续流经 LED,PWM 电平为 0,且光输出仍然可见。要完全消除 LED 电流,必须将系统设置为待机模式。
警告:
DLP4620SQ1EVM DLP4621Q1EVM

在没有适当冷却和气流的情况下,LED 驱动器的温度可能达到 55°C 以上。接触可导致烫伤!

警告:
DLP4620SQ1EVM DLP4621Q1EVM

LED 驱动器(J7、J8、J9)可产生高达 8A 的高电流。操作过程中请勿移除这些接头,也不要触碰接触点!

DLP4620SQ1EVM DLP4621Q1EVM LED 驱动器 PCB - DLP4621Q1EVM图 2-6 LED 驱动器 PCB - DLP4621Q1EVM

LED 驱动器 PCB 包含表 2-7 中列出的端口。

表 2-7 LED 驱动器 PCB 端口
原理图编号 功能
J1 控制器电源
J2 输入功率
J3 风扇
J4 风扇
J5 前照灯驱动器接口
J6 风扇
J7 LED0 - 高达 8A 的高电流输出,锁定连接器
J8 LED1 - 高达 8A 的高电流输出,锁定连接器
J9 LED2 - 高达 8A 的高电流输出,锁定连接器

LED 驱动器 PCB 包含以下端口和开关。请参阅表 2-8

表 2-8 LED 驱动器接头引脚
原理图编号/信号编号 PIN1
SW1

风扇启用

图 2-6 中显示的为开启位置