ZHCUBX7C July 2016 – April 2024 DS90UB933-Q1
德州仪器 (TI) 的 DS90UB933-Q1EVM 是一款适用于 DS90UB933-Q1 串行器器件的评估模块 (EVM)。并行 10/12 位视频数据可通过 EVM 输入到串行器器件中,然后通过同轴电缆传输到兼容的 FPD-Link 解串器中。此 EVM 旨在提供一个紧凑灵活的平台来评估 DS90UB933-Q1 器件,该评估平台具有用于访问 I2C 和 GPIO 的多个接头选项和集成式 PoC。