ZHCUBX7C
July 2016 – April 2024
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
2
硬件
2.1
要求
2.2
DS90UB933-Q1EVM 的主要元件
2.3
电路板设置详细信息
2.3.1
电源连接
2.3.2
FPD-Link III 连接
2.3.3
LVCMOS 输入连接器说明(DS90UB933-Q1 电路板)
2.3.4
出厂设置的开关设置和跳线默认配置
2.3.4.1
串行器电路板默认配置
2.4
对解串器的操作
2.5
EVM 设置疑难解答
3
软件
3.1
采用 I2C
3.1.1
默认地址
3.1.2
模拟 LaunchPad (ALP)
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.2.1
DS90UB933-Q1EVM 串行器电路板布局布线
4.3
DS90UB933-Q1EVM 串行器电路板物料清单
5
其他信息
5.1
商标
6
修订历史记录
2.4
对解串器的操作
确保跳线位于 J2 上的位置 2 和 3(VDDIO 和 +1V8)之间。
使用同轴电缆连接 DS90UB933-Q1 和解串器电路板。
确保同轴电缆供电配置为 5V<=V
PoC
<=9V。
将 12V 电源连接到解串器电路板(建议电流限制为 500mA)并施加电源。
观察解串器电路板上的 LED D2 点亮(如适用)。
如果 LED 亮起且稳定,则解串器锁定到 FPD-Link III 串行流,这意味着设置成功。
如果没有,则继续下一部分。