ZHCUBX7C July   2016  – April 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
  6. 2硬件
    1. 2.1 要求
    2. 2.2 DS90UB933-Q1EVM 的主要元件
    3. 2.3 电路板设置详细信息
      1. 2.3.1 电源连接
      2. 2.3.2 FPD-Link III 连接
      3. 2.3.3 LVCMOS 输入连接器说明(DS90UB933-Q1 电路板)
      4. 2.3.4 出厂设置的开关设置和跳线默认配置
        1. 2.3.4.1 串行器电路板默认配置
    4. 2.4 对解串器的操作
    5. 2.5 EVM 设置疑难解答
  7. 3软件
    1. 3.1 采用 I2C
      1. 3.1.1 默认地址
      2. 3.1.2 模拟 LaunchPad (ALP)
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 DS90UB933-Q1EVM 串行器电路板布局布线
    3. 4.3 DS90UB933-Q1EVM 串行器电路板物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6修订历史记录

EVM 设置疑难解答

  1. 检查电源极性。
    警告: 反向电源极性可能会损坏电路板。打开电源之前,请验证电源极性是否正确。
  2. 检查解串器电路板上的同轴电缆供电配置,确保施加正确的电压 (5V<=VPoC<=9V)。(有关跳线设置,请参阅解串器用户指南)。
  3. 使用 DMM 检查电压 (12V) 是否正确施加到解串器,从而确保有足够的电流 (500mA)。
  4. 通过测试 C17 和 C19,确保存在 FPD-Link III 信号。
  5. 在 DES 电路板上使用示波器监控锁定信号,不要依赖于目视检查解串器电路板上的锁定 LED。
  6. 由于 SER 电路板上未施加 PCLK 输入,DES 电路板上的 PCLK 输出频率必须为 50MHz,以实现默认设置。
    表 2-1 不施加 PCLK 输入(在 SER 上)时的 PCLK 输出(在 DES 上)
    所选模式 预计 PCLK 输出
    10 位模式(默认模式) 50MHz
    12 位高频模式 37.5MHz
  7. 返回再次检查出厂设置。