ZHCUBX7C July   2016  – April 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
  6. 2硬件
    1. 2.1 要求
    2. 2.2 DS90UB933-Q1EVM 的主要元件
    3. 2.3 电路板设置详细信息
      1. 2.3.1 电源连接
      2. 2.3.2 FPD-Link III 连接
      3. 2.3.3 LVCMOS 输入连接器说明(DS90UB933-Q1 电路板)
      4. 2.3.4 出厂设置的开关设置和跳线默认配置
        1. 2.3.4.1 串行器电路板默认配置
    4. 2.4 对解串器的操作
    5. 2.5 EVM 设置疑难解答
  7. 3软件
    1. 3.1 采用 I2C
      1. 3.1.1 默认地址
      2. 3.1.2 模拟 LaunchPad (ALP)
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 DS90UB933-Q1EVM 串行器电路板布局布线
    3. 4.3 DS90UB933-Q1EVM 串行器电路板物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6修订历史记录

串行器电路板默认配置

DS90UB933-Q1EVM Switch S2:串行器电路板上的默认设置图 2-4 Switch S2:串行器电路板上的默认设置
  1. 模式选择电阻器 R19 默认设置为 4.7kΩ,用于实现外部振荡器模式。对于成像仪模式下的 PCLK,将 R19 替换为 100kΩ。
  2. 在 J2 上,一个 3 引脚接头在出厂时已安装好,如图 3-4 所示。这会为 1.8V VDDIO 选择来自 U2 的电源,并且内部没有 3.3V VDDIO 选项。