ZHCUBX0A April 2024 – September 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
F28P55x 用 GPIO 取代了一对 VDDIO/VDD 引脚。从 F28003x 迁移时,有必要禁用 VDD 引脚上的输入缓冲器,使得不会错误驱动 GPIO(假设与 VDD 的连接仍然存在)。GPIOINENACTRL 寄存器在清零时禁用输入缓冲器。该寄存器复位时的默认状态为 1,这会启用相应 GPIO 的输入缓冲器。另一个 GPIO 可以安全地连接到 VDDIO,但如果需要,当系统中存在噪声问题时,也可以在相应的 GPIO 上禁用输入缓冲器。
此地址存在于模拟子系统中,基地址为 0x0005 D700。GPIO 输入缓冲器控制寄存器 (GPIOINENACTRL) 在模拟子系统基址内的偏移量为 0x132。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-4 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 3 | GPIO63 | R/W | 1h | GPIO63 的一次性配置,决定是启用还是禁用输入缓冲器(INENA 控制) 0 - 禁用输入缓冲器 1 - 启用输入缓冲器 复位类型:XRSn |
| 2 | GPIO62 | R/W | 1h | GPIO62 的一次性配置,决定是启用还是禁用输入缓冲器(INENA 控制) 0 - 禁用输入缓冲器 1 - 启用输入缓冲器 复位类型:XRSn |
| 1 | GPIO21 | R/W | 1h | GPIO21 的一次性配置,决定是启用还是禁用输入缓冲器(INENA 控制) 0 - 禁用输入缓冲器 1 - 启用输入缓冲器 复位类型:XRSn |
| 0 | GPIO20 | R/W | 1h | GPIO20 的一次性配置,决定是启用还是禁用输入缓冲器(INENA 控制) 0 - 禁用输入缓冲器 1 - 启用输入缓冲器 复位类型:XRSn |