ZHCUBX0A April   2024  – September 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1F28003x 和 F28P55x 之间的特性差异
    1. 1.1 F28003x 和 F28P55x 特性比较
  5. 2PCB 硬件更改
    1. 2.1 100 引脚 PZ、80 引脚 PNA 和 64 引脚 PM 封装的 PCB 硬件更改
    2. 2.2 F28003x 和 F28P55x 之间针对新 PCB 和现有 PCB 的 100 引脚 PZ、80 引脚 PNA 和 64 引脚 PM 迁移
    3. 2.3 GPIO 输入缓冲器控制寄存器
  6. 3系统特性差异注意事项
    1. 3.1 F28P55x 中的新特性
      1. 3.1.1 可编程增益放大器 (PGA)
      2. 3.1.2 通用串行总线 (USB)
      3. 3.1.3 5V 失效防护 IO
      4. 3.1.4 闪存写保护
      5. 3.1.5 神经网络处理单元 (NPU)
    2. 3.2 通信模块更改
    3. 3.3 控制模块更改
    4. 3.4 模拟模块差异
    5. 3.5 其他器件更改
      1. 3.5.1 PLL
      2. 3.5.2 PIE 通道映射
      3. 3.5.3 Bootrom
      4. 3.5.4 ROM 中包含的软件库
      5. 3.5.5 AGPIO
    6. 3.6 电源管理
      1. 3.6.1 LDO/VREG
      2. 3.6.2 POR/BOR
      3. 3.6.3 功耗
    7. 3.7 内存模块更改
    8. 3.8 GPIO 多路复用更改
    9. 3.9 模拟多路复用更改
  7. 4从 F28003x 到 F28P55x 的应用程序代码迁移
    1. 4.1 C2000Ware 头文件
    2. 4.2 链接器命令文件
    3. 4.3 C2000Ware 示例
  8. 5与 F28P55x 中的新特性相关的特定用例
    1. 5.1 PGA
    2. 5.2 USB
  9. 6EABI 支持
    1. 6.1 闪存 API
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

F28003x 和 F28P55x 之间的特性差异

F28P55x 是 F28003x 的超集。它们有三种共同的封装:64 引脚、80 引脚和 100 引脚。充分考虑本文档中的注意事项后,可以在 F28003x 和 F28P55x 之间进行迁移。

注: 本比较指南重点介绍超集器件:F280039C 和 F28P55xSJ9。此产品系列中的其他器件型号具有较少的功能支持,如需特定器件型号的详细信息,请参阅特定器件数据表。