ZHCUBX0A April 2024 – September 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
有关 F28003x 和 F28P55x 的 Bootrom 异同点,请参阅表 3-8 和表 3-9。
| 颜色 | 说明 |
|---|---|
| 两种器件共有的选项,但 BOOTDEFx 值可能会不同 | |
| 仅适用于 F28003x 的选项 | |
| 仅适用于 F28P55x 的选项 |
| 引导加载程序 | 选项 | BOOTDEFx | F28003x |
F28P55x |
|---|---|---|---|---|
| 并行 | 0 | 0x00 | D0-D7=GPIO0 至 GPIO7; DSP=16; 主机=29 |
D0-D7=GPIO0 至 GPIO7; DSP=16; 主机=29 |
| 1 | 0x20 | D0-D7=GPIO0 至 GPIO7; DSP=16; 主机=11 |
D0-D7=GPIO0,1,2,3,5,6,7,24; DSP=12; 主机=13 |
|
| SCIA | 0 | 0x01 | TX=29; RX=28 |
TX=29; RX=28 |
| 1 | 0x21 | TX=16; RX=17 |
TX=1; RX=0 |
|
| 2 | 0x41 | TX=8; RX=9 |
TX=8; RX=9 |
|
| 3 | 0x61 | TX=2; RX=3 |
TX=7; RX=3 |
|
| 4 | 0x81 | TX=16; RX=3 |
TX=16; RX=3 |
|
| CAN1 | 0 | 0x02 | TX=4; RX=5 |
TX=4; RX=5 |
| 1 | 0x22 | TX=32; RX=33 |
TX=1; RX=0 |
|
| 2 | 0x42 | TX=2; RX=3 |
TX=13; RX=12 |
|
| 3 | 0x62 | TX=13; RX=12 |
- | |
| MCAN(CAN-FD) | 0 | 0x08 | TX=4; RX=5 |
TX=4; RX=5 |
| 1 | 0x28 | TX=1; RX=0 |
TX=1; RX=0 |
|
| 2 | 0x48 | TX=13; RX=12 |
TX=13; RX=12 |
|
| 3(DEBUG — 发送测试) | 0x68 | - | TX=4; RX=5 |
|
| 4(DEBUG — 发送测试) | 0x88 | - | TX=1; RX=0 |
|
| 5(DEBUG — 发送测试) | 0xA8 | - | TX=13; RX=12 |
|
| SPI | 0 | 0x06 | SIMO=2 SOMI=1; CLK=3;; STE=5 |
PICO=2 POCI=1; CLK=3;; PTE=5 |
| 1 | 0x26 | SIMO=16 SOMI=1; CLK=3;; STE=0 |
PICO=16 POCI=1; CLK=3;; PTE=0 |
|
| 2 | 0x46 | SIMO=8 SOMI=10; CLK=9;; STE=11 |
PICO=8 POCI=10; CLK=9;; PTE=11 |
|
| 3 | 0x66 | SIMO=8 SOMI=17; CLK=9;; STE=11 |
PICO=16 POCI=12; CLK=9;; PTE=24 |
|
| I2C | 0 | 0x07 | SDA=32; SCL=33 |
SDA=0; SCL=1 |
| 1 | 0x27 | SDA=0; SCL=1 |
SDA=32; SCL=33 |
|
| 2 | 0x47 | SDA=10; SCL=8 |
SDA=5; SCL=4 |
|
| USB | 0 | 0x09 | - | DM=23; DP=41 |
| 启动模式 | 选项 | BOOTDEFx | F28003x | F28P55x |
|---|---|---|---|---|
| 闪存/安全闪存 | 0 | 0x03 | 条目=0x00080000; 组/扇区=0/0 |
条目=0x00080000; 组/扇区=0/0 |
| 1 | 0x23 | 条目=0x00088000; 组/扇区=0/8 |
条目=0x00088000; 组/扇区=0/32 |
|
| 2 | 0x43 | 条目=0x0008FFF0; 组/扇区=0/15 |
条目=0x000C0000; 组/扇区=0/64 |
|
| 3 | 0x63 | 条目=0x00090000; 组/扇区=1/0 |
条目=0x000C8000; 组/扇区=1/64 |
|
| 4 | 0x83 | 条目=0x00097FF0; 组/扇区=1/7 |
条目=0x00100000; 组/扇区=2/16 |
|
| 5 | 0xA3 | 条目=0x0009FFF0; 组/扇区=1/15 |
- | |
| 6 | 0xC3 | 条目=0x000A0000; 组/扇区=2/0 |
- | |
| 7 | 0xE3 | 条目=0x000AFFF0; 组/扇区=2/15 |
- | |
| LFU 闪存 | 0 | 0x0B | 条目= 0x00080000; 组=0 条目=0x00090000;组=1 条目= 0x000A0000;组=2 |
条目=0x00080000; 组=0 条目=0x000C0000;组=2 |
| 1 | 0x2B | 条目=0x00088000;组=0 条目=0x00098000;组=1 条目=0x000A8000;组=2 |
条目=0x00088000;组=0 条目=0x000C8000;组=2 |
|
| 2 | 0x4B | 条目=0x0008FFF0;组=0 条目=0x0009FFF0;组=1 条目=0x000AFFF0;组=2 |
- | |
| 3 | 0x6B | 条目=0x00088000;组=0 条目=0x00090000;组=1 条目=0x000A0000;组=2 |
- | |
| 安全 LFU 闪存 | 0 | 0x0C | 条目=0x00080000;组=0 条目=0x00090000;组=1 条目=0x000A0000;组=2 |
- |
| 1 | 0x2C | 条目=0x00088000;组=0 条目=0x00098000;组=1 条目=0x000A8000;组=2 |
- | |
| 2 | 0x4C | 条目=0x0008FFF0;组=0 条目=0x0009FFF0;组=1 条目=0x000AFFF0;组=2 |
- | |
| 3 | 0x6C | 条目=0x00088000;组=0 条目=0x00090000;组=1 条目=0x000A0000;组=2 |
- | |
| 4 | 0x8C | 条目=0x0008EFF0;组=0 条目=0x00097FF0;组=1 条目=0x000A7FF0;组=2 |
- | |
| 等待 | 0 | 0x04 | 看门狗已启用 | 看门狗已启用 |
| 1 | 0x24 | 看门狗已禁用 | 看门狗已禁用 | |
| RAM | 0 | 0x05 | 条目 = 0x00000000 | 条目 = 0x00000000 |