ZHCUBX0A April 2024 – September 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
USB 控制器在与 USB 主机进行点对点通信过程中可作为全速功能控制器运行。它符合USB2.0标准,包含挂起和唤醒信号。USB 控制器有三十二个端点,其中一半用于输入事务,另一半用于输出事务。1 个输入端点和 1 个输出端点是用于控制传输的固定功能端点;其他端点通过固件定义。可动态调整大小的 FIFO 支持对多个数据包进行排队。USB 设备启动方式灵活,可软件控制是否在启动时连接。