ZHCUBX0A April   2024  – September 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1F28003x 和 F28P55x 之间的特性差异
    1. 1.1 F28003x 和 F28P55x 特性比较
  5. 2PCB 硬件更改
    1. 2.1 100 引脚 PZ、80 引脚 PNA 和 64 引脚 PM 封装的 PCB 硬件更改
    2. 2.2 F28003x 和 F28P55x 之间针对新 PCB 和现有 PCB 的 100 引脚 PZ、80 引脚 PNA 和 64 引脚 PM 迁移
    3. 2.3 GPIO 输入缓冲器控制寄存器
  6. 3系统特性差异注意事项
    1. 3.1 F28P55x 中的新特性
      1. 3.1.1 可编程增益放大器 (PGA)
      2. 3.1.2 通用串行总线 (USB)
      3. 3.1.3 5V 失效防护 IO
      4. 3.1.4 闪存写保护
      5. 3.1.5 神经网络处理单元 (NPU)
    2. 3.2 通信模块更改
    3. 3.3 控制模块更改
    4. 3.4 模拟模块差异
    5. 3.5 其他器件更改
      1. 3.5.1 PLL
      2. 3.5.2 PIE 通道映射
      3. 3.5.3 Bootrom
      4. 3.5.4 ROM 中包含的软件库
      5. 3.5.5 AGPIO
    6. 3.6 电源管理
      1. 3.6.1 LDO/VREG
      2. 3.6.2 POR/BOR
      3. 3.6.3 功耗
    7. 3.7 内存模块更改
    8. 3.8 GPIO 多路复用更改
    9. 3.9 模拟多路复用更改
  7. 4从 F28003x 到 F28P55x 的应用程序代码迁移
    1. 4.1 C2000Ware 头文件
    2. 4.2 链接器命令文件
    3. 4.3 C2000Ware 示例
  8. 5与 F28P55x 中的新特性相关的特定用例
    1. 5.1 PGA
    2. 5.2 USB
  9. 6EABI 支持
    1. 6.1 闪存 API
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

通信模块更改

F28003x 和 F28P55x 器件之间的通信模块更改会影响模块数量,移除了 DCAN 和 HIC 模块。详情如表 3-1 所示。

表 3-1 通信模块实例
模块 类别 F28003x F28P55x 注释
LIN 数量 2 - LINA、LINB 1 - LINA 两个器件上均为 1 类 LIN
CAN 数量 1 - CANA -
MCAN 数量 1 - MCANA(CAN-FD) 2 - MCANA、MCANB(CAN-FD) F28003x 具有 8KB 消息 RAM
F28P55x 具有4KB 消息 RAM
SCI 数量 2 - SCIA、SCIB 3 - SCIA、SCIB、SCIC 两个器件上均为 0 类 SCI
SPI 数量 2 - SPIA、SPIB

2 - SPIA、SPIB

两个器件上均为 2 类 SPI
HW 高速模式支持 GPIO2、3、9、21、32 和 41 不支持高速 SPI 模式。
I2C 数量 2 - I2CA、 I2CB 2 - I2CA、I2CB F28003x 具有 1 类 I2C
F28P55x 具有 2 类 I2C

寄存器

PMBUS 数量 1 - PMBUSA 1 - PMBUSA F28003x 具有 0 类 PMBUS
F28P55x 具有 1 类 PMBUS
HW 变化 支持快速+ 模式 — 1MHz 时钟
寄存器 - PMBUS_IO_DRVSEL 配置增强的驱动强度以支持快速+ 模式 (1MHz)
- PMBUS_IO_MODESEL 配置引脚电平,支持 3.3V 或 1.35V
FSI 数量 1 - FSIA 1 - FSIA 两个器件上均为 2 类 FSI
寄存器 RX_MASTER_CTRL RX_MAIN_CTRL 寄存器名称更改
TX_MASTER_CTRL TX_MAIN_CTRL 寄存器名称更改
HIC 数量 1 - HICA -